Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cube20S

Compact, Rapide, Fiable - système ES modulaire Cube20S

Le système ES modulaire de Murrelektronik, le Cube20S, vient étoffer la gamme Cube certifiée et approuvée d'un modèle supplémentaire IP 20 à fonctionnalité élevée. Les modules compacts ne présentent qu'une largeur de 12,9 millimètres et peuvent être alignés individuellement, du fait de leur structure modulaire, en toute simplicité, et rapidité – le bus de fond de panier relie les modules à l'énergie et aux données.

Le système ES modulaire Cube20S est disponible pour PROFIbus, PROFInet, EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus.


Structure individuelle, modulaire | Bornes à ressort peu encombrantes | Modules de sécurité assurant la sécurité des entrées/ sorties à un niveau de sécurité le plus élevé possible (jusqu'à PLe) | Voyants LED avec assignation de canal claire | Temps de réponse allant jusqu'à 20 μs | Modularité élevée grâce à des modules à 2, 4 et 8 canaux | Jusqu'à 64 modules par tête de station | Large palette de modules | Schémas de raccordement sur les modules | une prise en main simple et confortable | un gain de temps au moment de l'installation | montage et entretien sans erreur| une performance et une flexibilité élevées
* HT, plus frais d’envoi