Adapter M12 Bu. 0° X-kod. / RJ45 0°
8-pol., geschirmt, CAT6A
ArtNr.: | 7000-51531-0000000 |
Gewicht: | 0.048 kg |
Ursprungsland: | RO |
Verfügbar
Beschreibung
Adapter
M12 – RJ45
Buchse gerade – Buchse gerade
8-polig
X-kodiert
Gigabit
Ethernet CAT6A
geschirmt
Überwurfmutter
M12 – RJ45
Buchse gerade – Buchse gerade
8-polig
X-kodiert
Gigabit
Ethernet CAT6A
geschirmt
Überwurfmutter
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | X |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsstrom max. | 1,75 A |
---|
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | Ethernet |
---|---|
Übertragungsparameter | CAT6A |
Installation | Anschluss
Schlüsselweite | SW18 |
---|
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
GTIN | 4048879699402 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |