M12 St. 0° A-kod. freies Ltg-ende geschirmt
PVC 4x0.34 geschirmt gr 5m
ArtNr.: | 7000-13081-3300500 |
Gewicht: | 0.297 kg |
Ursprungsland: | DE |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Stecker gerade
M12, 4-polig
A-kodiert
geschirmt
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.




Technische Daten
Kabellänge | 5 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Polzahl | 4 |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Kodierung | A-kodiert |
LED-Anzeige | nein |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
Schutzart | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | PUR |
Material Verriegelung | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
Verschraubung | M12 (SW13) |
Allgemeine Daten
Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Abmantellänge | 20 mm |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabel
Aderzahl/-querschnitt | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Aderisolation | PVC (br, ws, bl, sw) |
Außen-Ø | 5.9 mm ±5% |
Kabelnummer | 330 |
Zulassung (Kabel) | CE conform |
Schirmung | ja |
Farbe Mantel | grau |
Mantelfarbe | grau |
Temperaturbereich (fest) | -25...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+70 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 15× Außen-Ø |
Material Mantel | PVC |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879201339 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Flanschsteckverbinder ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Drehmomentschlüssel ----