Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod.

PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 5m
ArtNr.: 7000-40542-8030500
Gewicht: 0.345 kg
Ursprungsland:  CZ
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


DeviceNet, CANopen
Stecker gerade – Buchse 90°
M12 – M12, 5-polig
geschirmt
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien

Kabellänge 5 m
Technische Daten
Betriebsspannung max. 60 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Polzahl 5
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material PUR
Material Verriegelung Zink-Druckguss, matt vernickelt
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) ohne
Verschraubung M12 (SW13)
Allgemeine Daten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kabel
Kabelkennung 803
Zulassung (Kabel) cURus (AWM-Style 20549/10578); CE conform
Kabelgewicht [g/m] 63,12 g
Material Leiter Cu-Litze, verzinnt
Widerstand (Leiter) max. 78 Ω/km (Datenpaar), max. 54 Ω/km (Powerpaar); (20 °C)
Querschnitt (Leiter) 1× 2× AWG24/19 + 1× 2× AWG22/19
AWG ähnlich AWG 24 (0.25 mm²); ähnlich AWG 22 (0.34 mm²)
Material Aderisolierung Zell-PE (Datenpaar ws, bl); PE (Powerpaar sw, rt)
Ader-Ø inkl. Isolierung 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Adernfarbe/Nummerierung ws, bl (Datenpaar); sw, rt (Powerpaar)
Verseilverbund geschirmtes Adernpaar blau/weiß mit geschirmtem Adernpaar rot/schwarz verseilt
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung min. 65%
Material Mantel PUR
Außen-Ø (Mantel) 6.9 mm ±5%
Farbe Mantel violett
chemische Beständigkeit Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, DIN VDE 0472-803, ICEA S-82-552 Std.
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std.
Nennspannung 300 V
Prüfspannung 2000 V AC (Prüfdauer 1 min)
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -30...+70 °C
Biegeradius (fest) 6× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 1 Mio. (25 °C)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879164603
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Download Produkt-PDF
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 7000-40451_06-08.20_ce_z_c.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-40451_06-08.20_uk_z_a.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: STP 7000-40542_stp_x_a.zip
  • Download Zertifikat 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Download Zulassung: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassung: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf

---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelmarkierer ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten