M12 St. 90° / M12 Bu. 90° A-kod.
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 0,5m
ArtNr.: | 7000-40551-8030050 |
Gewicht: | 0.047 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
DeviceNet, CANopen
Stecker 90° – Buchse 90°
M12 – M12, 5-polig
geschirmt
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.








Technische Daten
Kabellänge | 0,5 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Betriebsspannung (nur UL-listed) | 30 V AC/DC |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
Schutzart | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material Verriegelung | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
Allgemeine Daten
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
---|
Kabel
Kabelkennung | 803 |
---|---|
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10578); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 63,12 g |
Material Leiter | Cu-Litze, verzinnt |
Widerstand (Leiter) | max. 78 Ω/km (Datenpaar), max. 54 Ω/km (Powerpaar); (20 °C) |
Querschnitt (Leiter) | 1× 2× AWG24/19 + 1× 2× AWG22/19 |
AWG | ähnlich AWG 24 (0.25 mm²); ähnlich AWG 22 (0.34 mm²) |
Material Aderisolierung | Zell-PE (Datenpaar ws, bl); PE (Powerpaar sw, rt) |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Adernfarbe/Nummerierung | ws, bl (Datenpaar); sw, rt (Powerpaar) |
Verseilverbund | geschirmtes Adernpaar blau/weiß mit geschirmtem Adernpaar rot/schwarz verseilt |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
optische Schirmbedeckung | min. 65% |
Material Mantel | PUR |
Außen-Ø (Mantel) | 6.9 mm ±5% |
Farbe Mantel | violett |
chemische Beständigkeit | Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, DIN VDE 0472-803, ICEA S-82-552 Std. |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std. |
Nennspannung | 300 V |
Prüfspannung | 2000 V AC (Prüfdauer 1 min) |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -30...+70 °C |
Biegeradius (fest) | 6× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 1 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879606493 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |