Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

M12 St. 90° / M12 Bu. 90° A-kod.

PUR AWG24+22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
ArtNr.: 7000-40551-8380060
Gewicht: 0.075 kg
Ursprungsland:  CZ
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


DeviceNet, CANopen
Stecker 90° – Buchse 90°
M12 – M12, 5-polig
geschirmt
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien

Kabellänge 0,6 m
Technische Daten
Betriebsspannung max. 60 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material Verriegelung Zink-Druckguss, matt vernickelt
Allgemeine Daten
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kabel
Kabelkennung 838
Zulassung (Kabel) cURus (AWM-Style 20549/10578); CE conform
Kabelgewicht [g/m] 63,12 g
Material Leiter Cu-Litze, verzinnt
Widerstand (Leiter) max. 78 Ω/km (Datenpaar), max. 54 Ω/km (Powerpaar); (20 °C)
Querschnitt (Leiter) 1× 2× AWG24/19 + 1× 2× AWG22/19
AWG ähnlich AWG 24 (0.25 mm²); ähnlich AWG 22 (0.34 mm²)
Material Aderisolierung Zell-PE (Datenpaar ws, bl); PE (Powerpaar sw, rt)
Ader-Ø inkl. Isolierung 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Adernfarbe/Nummerierung ws, bl (Datenpaar); sw, rt (Powerpaar)
Verseilverbund geschirmtes Adernpaar blau/weiß mit geschirmtem Adernpaar rot/schwarz verseilt
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung min. 65%
Material Mantel PUR
Außen-Ø (Mantel) 6.9 mm ±5%
Farbe Mantel schwarz
chemische Beständigkeit Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, DIN VDE 0472-803, ICEA S-82-552 Std.
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std.
Nennspannung 300 V
Prüfspannung 2000 V AC (Prüfdauer 1 min)
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -30...+70 °C
Biegeradius (fest) 6× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 1 Mio. (25 °C)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4065909034231
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Download Produkt-PDF
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 7000-40451_06-08.20_ce_z_c.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-40451_06-08.20_uk_z_a.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: STP 7000-40551_stp_x_a.zip
  • Download Zertifikat 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Download Zulassung: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassung: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten