Das könnte Sie auch interessieren
Erweiterungsmodul
Cube20S (2-, 3-Leiter)
Cube20S (2-, 3-Leiter)
Eingang
Sensorversorgung US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA pro Modul |
---|---|
Typ | PNP (EN 61131-2) |
Eingangsfilter | 3 ms |
Galvanische Trennung | 500 V DC zwischen Eingängen und interner Kommunikation |
Interne Kommunikation
Versorgung Modul | über Systemverbindung |
---|---|
Stromaufnahme | max. 55 mA |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP20 |
---|---|
Anschlussart | Federkraftsteckklemmen: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
Temperaturbereich | 0...+60 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C) |
Abmessungen H×B×T | 109×12.9×76.5 mm |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Diagnose per BUS | pro Modul |
Überwachung - Unterspannung | nein |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879423731 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Ursprungsland | TH |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |