Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO Multi-timer 24VDC-1S  6652350
Abbildung ähnlich

MIRO Multi-timer 24VDC-1S

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A

ArtNr.: 6652350
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Relaisausgang
Impulsverlängerung: 0.1...300 s
Federkraftklemmen
sichere Trennung (EN 60947-1)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 20,4 V
Eingangsspannung DC max. 26,4 V
Eingangsstrom 20 mA
Eingangsstrom DC max. 16 mA
Steuerspannung DC 24 V
Steuerspannung DC min. 20,4 V
Steuerspannung DC max. 26,4 V
Steuerstrom 5 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung einstellbar nein
Ausgangsstrom max. 6 A
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Schaltleistung AC max. 1500 VA
Schaltleistung DC max. 120 W
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 250 V
Schaltstrom DC 100 mA
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Elektrische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Mechanische Daten
Abfallzeit max. 15 ms
Ansprechzeit max. 10 ms
Prellzeit max. 1,5 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Ag Sn O2
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 91 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 + A 1
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 18
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 17
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 + B 1
Anschlusstyp 5
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27371790
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
GTIN 4048879021906
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364190

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 6652350_1434-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 6652350_1434-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 6652350_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 6652350_p8_2_10.zip (10)
  • Zulassung: CSA CA 6652350_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: CSA US 6652350_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: UL Registered CA 6652350_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 6652350_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)

---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten