Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Schaltschranksteckdosen

Steckdosen für den Schaltschrankeinbau von Murrelektronik

Als führender Hersteller von innovativer Automatisierungstechnik bietet Murrelektronik ein umfangreiches Sortiment an robusten Servicesteckdosen speziell für den Einbau in Schaltschränke. Diese Servicesteckdosen ermöglichen eine sichere und übersichtliche Stromversorgung externen Verbraucher direkt im Schaltschrank. Damit lassen sich beispielsweise Laptops oder andere Geräte einfach und platzsparend nach UTE- und VDE- oder anderen benötigten Standards anschließen.

Produktvorteile der Murrelektronik Servicesteckdosen:

Länderspezifische Steckertypen integrierbar

Für den weltweiten Einsatz bietet Murrelektronik die Möglichkeit, die Servicesteckdosen mit den landesspezifischen Steckertypen von VDE über UTE bis NEMA und diesen internationalen Standards:

  • DIN VDE 0621-1: 2000-11 VDE
  • IEC60695.2.11 (2000) VDE
  • NF C61-314: 2008 UTE

Hierbei sind die folgenden Standards für diese Länder zu verwenden

  • UL498, IEC 60884-1 NEMA5-15 Steckdose für USA
  • ASTA Steckdose für Großbritannien/ Steckdose für England
  • CEI23-50 Steckdose für Italien
  • AS/NZS 3100: 2009 AS/NZS 3112: 2003 Steckdose für Australien
  • ASE Steckdose für Schweiz
  • DEMKO Steckdose für Dänemark
  • VDE / CEI23-50 Steckdose für Italien
  • ASTA / IS 1293 Steckdose für Indien
  • CCC Steckdose für China
  • TÜV17.1955 Steckdose für Brasilien

Schaltschranksteckdosen für Stecker Typen

  • Typ B für USA
  • Typ C für Europa
  • Typ D für Indien
  • Typ E für Frankreich
  • Typ F für Deutschland und Italien
  • Typ G für England
  • Typ I für Australien und China
  • Typ J für Schweiz
  • Typ K für Dänemark
  • Typ L für Italien
  • Typ N für Brasilien

So können Ihre Schaltschränke einfach an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden und entsprechen den internationalen Standards nach IEC 60906-1.

Neben den gängigen europäischen Steckersystemen wie Typ C (Europlug) und Typ F (Schuko) sind auch Lösungen für die amerikanische Norm UL/CSA möglich. Murrelektronik bietet die passenden Steckdosen für alle relevanten Länder - von Deutschland über Großbritannien bis hin zu Australien und Südafrika.

Entdecken Sie das vielseitige Murrelektronik Sortiment an Servicesteckdosen für den Schaltschrankeinbau - die optimale Lösung für eine strukturierte und sichere Verdrahtung Ihrer Automatisierungsanlagen.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten