Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Xenterra 8TX unmanaged Switch Wandmontage 8 Port 100Mbit WM

ArtNr.: 58903
Gewicht: 0.225 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

8 port unmanaged switch
Schüssellochaufhängung/schraubbar
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC min. 8 V
Betriebsspannung AC max. 28 V
Betriebsspannung DC min. 9 V
Betriebsspannung DC max. 36 V
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 100 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover ja
Auto-Negotiation ja
Duplex Vollduplex
Switchart unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ja
Diagnosen
Alarmkontakt nein
Diagnose keine Spannung
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Metall
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Höhe 105 mm
Breite 85 mm
Tiefe 28 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 8
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform RJ45
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170106
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879830409
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 58901_ina_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Produktdaten 58903_pd_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 58903_10-03.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 58903_10-03.22_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF Bericht 58903_SN29500(70°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 58903_dxf_x_c.zip (C)
  • Konstruktionsdateien: P8 58903_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 58903_stp_x_c.zip (C)
  • Zulassung: UL Listed CA 58903_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 58903_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Schraubendreher ----
---- Datenleitung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten