MASI67 E/A Modul
8 digitale Eingänge
ArtNr.: | 56406 |
Gewicht: | 0.246 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Digitale Eingänge
DI8 - 0.24 A - 8× M8 (AB)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DI8 - 0.24 A - 8× M8 (AB)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
---|---|
Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
Stromaufnahme AS-i Port max. | 290 mA |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Strombelastbarkeit max. | 0,24 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart | Adressierbuchse, Master |
---|---|
Slave Adressbereich | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | 2× S-0.A.0 |
---|
Diagnosen
Diagnose | keine Spannung |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt, geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 94 mm |
Breite | 60 mm |
Tiefe | 39 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M8 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | Usens + |
PIN 3 | Usens - |
PIN 4 | DI |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879049054 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----