Push Pull SCRJ POF St. 0° Schraubanschluss
2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm
ArtNr.: | 7000-99701-0000000 |
Gewicht: | 0.07 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Push Pull SCRJ POF Stecker, selbstanschließbar
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit (Ölbeständigkeit gilt nicht für den Einsatz mit PVC-Kabel)
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit (Ölbeständigkeit gilt nicht für den Einsatz mit PVC-Kabel)
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440101 |
ECLASS-11.1 | 27440101 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879432849 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |