Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

MASI67 E/A Modul

8 digitale Eingänge

ArtNr.: 56401
Gewicht: 0.236 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Eingänge
DI8 - 0.24 A - 4× M12 (AB)
Doppelbelegung der M12 Buchsen, PIN 2 + 4
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. 26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max. 31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max. 290 mA
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Strombelastbarkeit max. 0,24 A
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart Adressierbuchse, Master
Slave Adressbereich (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) 2× S-0.A.2
Diagnosen
Diagnose keine Spannung
Diagnose per LED pro Modul
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Installation | Anschluss
Doppelbelegung M12 Buchse ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 94 mm
Breite 60 mm
Tiefe 39 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 C D
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 Usens +
PIN 2 DI
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879049108
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56411_hdb_x_15.zip (15)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56400_ina_6_38.pdf (38)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56401_5027-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56401_5027-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56401_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56400_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56401_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56400_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ASI  56401_pz04-52701_asi_z_c.pdf (C)

---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten