Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

RMME 11/24 mit schl. Masse Eingangsrelais

IN: 24 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A

ArtNr.: 51860
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.028 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

1 Relais; 1 Schließer
1 A
24 V AC/DC
mit Minussteckbrücke
Schraubklemmen
Zertifikat
Zertifikat

Generelle Produktinformationen
Lieferumfang Steckbrücke (Art-No. 90960)
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 24 V
Eingangsspannung AC min. 21,6 V
Eingangsspannung AC max. 26,4 V
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 21,6 V
Eingangsspannung DC max. 26,4 V
Eingangsstrom 6 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V
Schaltfrequenz max. 15 Hz
Schaltleistung AC max. 60 VA
Schaltleistung DC max. 30 W
Schaltspannung AC max. 125 V
Schaltspannung DC max. 125 V
Schaltstrom DC 1 mA
Schaltstrom max. 1 A
Schaltvermögen AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 1 A (24 V AC); 0.5 A (125 V AC)
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Elektrische Lebensdauer 100000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 100000000 Zyklen
Mechanische Daten
Abfallzeit max. 10 ms
Ansprechzeit max. 10 ms
Prellzeit max. 1 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Pd Ni-Au Rh
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 56 mm
Breite 12 mm
Tiefe 65 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027328
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 51860_1233-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 51860_1233-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 51860_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Überspannungsbegrenzer ----
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten