Abbildung ähnlich
M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
ArtNr.: | 7000-40343-6340750 |
Gewicht: | 0.295 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879775892 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Flanschsteckverbinder ----