Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:100VA IN:380/400/420VAC OUT:110/220VAC

ArtNr.: 866502
Gewicht: 2.054 kg
Ursprungsland:  CN
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: UL Registered CA 866502_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 866502_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten