Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Einbaudosen

  (0 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Einbaudose IP65 für Service ohne Öffnen des Schaltschrankes

Murrelektronik bietet eine große Auswahl von Schnittstellen für die Anbindung von Geräten für den Service und Maschinen und Anlagen im Feld an den Schaltschrank. Diese Schnittstellen sollen die Verwendung unterschiedlicher Kommunikationsstandards (USB, RJ45, SUB-D) ermöglichen. Sie müssen außerdem geeignet sein für den Einsatz in einer industriellen Umgebung mit dementsprechenden Einflüssen durch Staub, Feuchtigkeit und Schmutz. Murrelektronik hat mehrere Produktgruppen mit Schnittstellen im Angebot. Dazu gehören neben den Einbaudosen (Servicedosen) auch die Frontplattenschnittstellen, die Schaltschrankankopplungen und die Kabeldurchführungen. Eine wichtige Anforderung für Einbaudosen, die den Anschluss von Servicegeräten unterstützen, ist, dass der Service bei geschlossenem Schaltschrank durchgeführt werden kann. Würden die Türen des Schaltschrankes während des Service geöffnet, wäre unter Umständen die Schutzart nicht mehr gegeben, z. B. durch den Eintrag von Staub aus der Umgebung.

Die Murrelektronik Einbausteckverbinder sind einfach zu montieren. Es wird nur ein runder Ausschnitt von z. B. 22,5 mm Durchmesser für die Einbaudose in der Wand des Schaltschrankes benötigt. Die Murrelektronik Einbaudose kann als Serviceschnittstelle über USB und RJ45 genutzt werden, je nach Typ. Der MSDD Einbausteckverbinder für RJ45-Kabel ist in einer Ausführung verfügbar. Die Einbaudose für USB-Anschluss von Murrelektronik ist in 6 Ausführungen mit verschiedenen Kabellängen erhältlich. Die Schutzart ist IP65. Lösungen für eine Einbaudose mit IP66 und eine Einbaudose mit IP67 sind bei Murrelektronik gesondert anzufragen. Einbausteckverbinder M8 und Einbausteckverbinder M12 sind ebenfalls erhältlich.

Einbaudose IP65 und Einbausteckverbinder IP65

Die Liste zeigt eine Auswahl der Murrelektronik Einbaudosen, die als Einbausteckverbinder ausgeführt sind.

  • Einbausteckverbinder MSDD Einbaudose RJ45 CAT5e Bu/Bu
  • Einbausteckverbinder MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 0.6 m Kabelverlängerung
  • Einbausteckverbinder MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 5.0 m Kabelverlängerung

In den weiteren Abschnitten werden ausgewählte Einbaudosen vorgestellt.

Einbausteckverbinder von Murrelektronik für RJ45 und USB

MSDD Einbaudose RJ45 CAT5e Bu/Bu

MSDD Einbaudose RJ45 CAT5e Bu/Bu (4000-73000-0010000) von Murrelektronik ist mit einer Betriebsspannung von 24 V AC online zu kaufen. Der Anschluss erfolgt über eine äußere und eine innere RJ45 - Buchse. Dieser Einbausteckverbinder ist mit einer Einbautiefe von ca. 19 mm erhältlich. Der Betriebsstrom wird mit maximal 1.5 A angegeben.

Einbausteckverbinder MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 0.6 m Kabelverlängerung

Unter dem Produktnamen MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 0.6 m Kabelverlängerung(4000-73000-0150000) ist eine USB Einbaudose mit einer Specification von USB: 3.0 (maximal 5 Gbit/s) erhältlich. Das Produkt ist mit einer Einbautiefe von ca. 70 mm online zu kaufen.

Einbausteckverbinder MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 5.0 m Kabelverlängerung

Die Betriebsspannung von MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 5.0 m Kabelverlängerung(4000-73000-0240000) ist 5 V AC/DC. An der Innenseite ist ein USB-Kabel von 5.0 m Länge angebracht.

Einbaudose und Einbausteckverbinder kaufen von Murrelektronik bei shop.murrelektronik.de.

Verwandte Suchanfragen: USB-Dose, Ethernet-Dose, RJ45-Dose, Einzeldose Schaltschrank

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten