Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Einbaurahmen

  (24 Produkte)
10 20 50 100
Seite: 1 2 3
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 2 3

Frontplattenschnittstellen - Service und Diagnose bei geschlossenem Schaltschrank

In Schaltschränken, Steuerungseinheiten und Bedienpulten sind wertvolle Elektronikkomponenten verbaut, auf die im Falle von Störungen an Maschinen und Anlagen oder für Servicearbeiten zugegriffen werden muss. Das Öffnen des Schaltschrankes für Service und Diagnose ist mit dem Risiko verbunden, dass Staub, Feuchtigkeit und Schmutz in den Schaltschrank gelangen und die elektronischen Komponenten stören. Viele Elektronikkomponenten im Schaltschrank sind für die Schutzart IP20 ausgelegt. Durch das Öffnen der Türen während des Betriebes können die Bedingungen der Schutzart nicht eingehalten werden. Modlink MSDD Frontplattenschnittstellen (Front panel interfaces) ermöglichen den Anschluss von Computern und Servicegeräten an die Komponenten im Schaltschrank ohne Öffnen der Türen. Das Risiko von Produktionsausfällen wird gemindert.

Modlink MSDD Frontplattenschnittstellen schaffen Ordnung am Arbeitsplatz

Am Arbeitsplatz sorgen Modlink MSDD Frontplattenschnittstellen für Ordnung und kurze Kabelverbindungen. Wertvolle Peripheriegeräte, wie Drucker und externe Festplatten, können hinter Abdeckungen geschützt werden. Der Zugang ist über einfaches Stecken des passenden Kabels an der Frontplattenschnittstelle möglich.

Einbaurahmen und Einsätze flexibel kombinieren

Modlink MSDD Frontplattenschnittstellen bilden ein Baukastensystem, in dem Rahmen und Einsätze in über 100.000 Kombinationen zusammengesetzt werden können. Einsätze zur Übertragung von Energie können neben Einsätzen mit Datensteckverbindungen angeordnet werden. Verbreitete Formate werden unterstützt:

  • BNC
  • DVI
  • RJ45
  • SUB-D

Ein Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz kann verschiedene Datensteckverbinder-Typen kombinieren. Ein Datensteckverbindereinsatz mit einer USB-Buchse und einer RJ45-Buchse unterstützt die Formate, die beim Anschluss eines PCs typischerweise genutzt werden.

Steckdose am Schaltschrank normgerecht absichern

In Europa und den USA sind durch die jeweils gültige Maschinenrichtlinie Vorschriften zur Sicherung einer Steckdose anzuwenden, die konstruktiv erfüllt werden müssen. In Europa sind Steckdosen bis zu einem Nennstrom von 20 A nach der Maschinenrichtlinie mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung zu sichern. In den USA ist NEC Abschnitt 430 anzuwenden, die den Einsatz von einem Fehlerschutzschalter vorschreibt. Es sind FI-Schutzschalter aus der Reihe Modlink MSDD verfügbar, die in einen Rahmen neben der Steckdose eingefügt werden können. Frontplattenschnittstellen der Familie Modlink MSDD verfügen über Zulassungen nach cULus und cURus. UL Type Ratings liegen vor.

Modlink MSDD Steckdoseneinsätze einfach montieren

Für die Montage von dem Einbaurahmen ist im Blech des Schaltschrankes ein Ausschnitt herzustellen. Der Einbaurahmen wird eingesetzt und durch Anziehen der Schrauben fixiert. Einsätze mit Steckdosen und Sicherungen sind in beliebiger Kombination im Einbaurahmen per Einrasten zu befestigen. Mit dem Schließen des Deckels ist der Montagevorgang der Frontplattenschnittstellen abgeschlossen.

Frontplattenschnittstellen sicher handhaben

Mit geschlossenem Deckel erfüllt Modlink MSDD Frontplattenschnittstellen (Front panel interfaces) die Bedingungen der Schutzart IP65 für die Belastung durch Staub und Flüssigkeit und den Schutz gegen Berührung. Ist der Verschluss nicht eingerastet, öffnet sich der Deckel auf 30°. Nicht ordnungsgemäß geschlossene Deckel fallen sofort auf.

Modlink MSDD Frontplattenschnittstellen online kaufen bei shop.murrelektronik.de

Einbaurahmen MSDD für Ihre individuelle Automatisierungslösung ✓ Günstig und bequem bei Murrelektronik kaufen ✓ Große online Auswahl

Verwandte Suchanfragen: Service-Interface, Datenfrontplatte, Steckdosenschnittstelle, Steckdoseneinsatz, Datenschnittstelle, Dateneinsatz, Schaltschrankdose, Einbaustecker, Einbausteckdosen

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten