Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Siemens Schaltgerätentstörmodul  21201
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Siemens Schaltgerätentstörmodul

RC, 110VAC/DC

ArtNr.: 21201
Gewicht: 0.008 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

110 V AC/DC
RC
Zertifikat

Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 24 V
Eingangsspannung AC max. 127 V
Eingangsspannung DC min. 24 V
Eingangsspannung DC max. 127 V
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 28 mm
Breite 8,6 mm
Tiefe 32 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879019989
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: CSA CA 21201_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 21201_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten