Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Cube67 DO32 E MAC
Photo non contractuelle

Cube67 DO32 E MAC

No.d'art.: 56657
Poids: 0.185 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Module d’extension
Cube67 DO32 E - Valve
Connecteur multi poles (0.5 A)
MAC - SUB-D44
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Communication interne
Consommation max. 50 mA
Indicateur à LED US: alimentation des capteurs et alimentation électrique interne (vert: OK); UA: alimentation des actionneurs (vert: OK)
Branchements
Bus de terrain par liaison système interne
Alimentation capteur-système/actionneur par liaison système interne (max. 2× 4 A)
Emplacements d’E/S MAC - SUB-D44
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 124×36×39.5 mm
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2)
Courant commuté par sortie max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal via BUS
données commerciales
EAN 4048879048361
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
System cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi