Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Aktiver Bremsgleichrichter V 1,3
Photo non contractuelle

Aktiver Bremsgleichrichter V 1,3

IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
No.d'art.: 50003
Poids: 0.1 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Bornes à ressort
Entrée
Tension d’entrée L1-N (230 V AC); L1-L2 (400 V AC); L1-L2 (480 V AC)
Courant d’entrée max. 0.8 A
Tension de commande 24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
Indicateur à LED LED (verte)
Protection contre les inversions de polarité oui
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Type de raccordement Bornes à ressort
Plage de température -25...+55 °C
Dimensions H×L×P 22.5×75×85 mm
Sortie
Tension de sortie 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Courant de sortie max. 0.75 A
Fréquence de commutation max. 2.5 Hz
données commerciales
EAN 4048879404150
eClass 27371604
Numéro du tarif douanier 85044082
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
* HT, plus frais d'envoi