Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Borne câble plat pour répartiteur passif ASi IP20
Photo non contractuelle

Borne câble plat pour répartiteur passif ASi IP20

No.d'art.: 55604
Poids: 0.008 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Borne enfichable
pour répartiteur de bus/puissance
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 36 V DC
Courant total max. 8 A
Caractéristiques générales
Type de raccordement Technique de transpercement
Plage de température -20...+70 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Dimensions H×L×P 23×24×18 mm
données commerciales
EAN 4048879050517
eClass 27141106
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
* HT, plus frais d'envoi