Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

CONNECTEUR CAN

Série SIS - Système transmetteur de signaux, connecteur de

No.d'art.: 55760
Poids: 0.046 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Connecteur de bus 90°
SUB-D9 (femelle), bornes à vis
max. 1 Mbits/s avec résistances de terminaison connectables
CANopen
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Résistance de terminaison Connectable, Intégré
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 1 MBit/s
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 65 mm
Largeur 48 mm
Profondeur 16 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 80 °C

Type de connexion 1
Family construction form D-Sub
Gender female
Nombre de pôles 9
PIN 2 CAN_L
PIN 3 CAN_GND
PIN 5 CAN_SHLD
PIN 6 0 V
PIN 7 CAN_H
PIN 9 CAN V +
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 6

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879049825
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 55760_ina_4_11.zip (11)
  • fichier de construction: STP 55760_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Coupe-câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Pince à sertir ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince coupante ----
* HT, plus frais d’envoi