Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
CUBE20 DI16 DO16
Photo non contractuelle

CUBE20 DI16 DO16

Série Cube 20, module d'entrées, IP20, 16 entrées digitales et 16
No.d'art.: 56168
Poids: 0.15 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Module d’extension
Entrées logiques
Sorties logiques
DI16/DO16 - (E)
Communication interne
Alimentation des modules par liaison système
Consommation max. 25 mA
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA par module
Type PNP (EN 61131-2)
Filtre d’entrée 1 ms
Isolation galvanique 500 V DC entre les entrées et la communication interne
Branchements
Bus de terrain Raccordement de câble plat
Alimentation capteur-système/actionneur 8× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Emplacements d’E/S 32× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm²
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+85 °C)
Dimensions H×L×P 117×56×47 mm
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Isolation galvanique 500 V DC entre les sorties et la communication interne
Courant commuté par sortie max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Charge de lampe 10 W
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal (seulement les sorties)
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension non
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879049245
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi