Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
CUBE20 DO16
Photo non contractuelle

CUBE20 DO16

Série Cube 20, module de sorties, IP20, 16 sorties digitales 2A
No.d'art.: 56117
Poids: 0.12 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Module d’extension
DO16 - (E)
Communication interne
Alimentation des modules par liaison système
Consommation max. 25 mA
Branchements
Bus de terrain Raccordement de câble plat
Alimentation capteur-système/actionneur 8× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Emplacements d’E/S 16× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm²
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+85 °C)
Dimensions H×L×P 117×56×47 mm
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Courant commuté par sortie max. 2 A
Isolation galvanique 500 V DC entre les sorties et la communication interne
Charge de lampe 40 W
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension non
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879049306
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi