Coût du cuivre
En général, les coûts des matériels pour les câbles et les cordons sont basés sur un cours du cuivre de 150.00 EUR/100 kg - 200 CHF / 100 kg. Au moment de la facturation, la différence entre le coût général et le cours du jour est calculée comme un surcoût cuivre.
La formule pour calculer le surcoût cuivre est:
Surcoût cuivre EUR/km = indice cuivre (kg/km) x (DEL - base cuivre) / 100
DEL
DEL (German Electrolytic High-Conductivity Copper) est le cours du cuivre allemand pour 99.5% du cuivre pur et peut être trouvé en EUR/100 kg dans la partie affaire de tous les journaux.
Exemple: cours DEL = 194.29 EUR
Le prix pour 100 kg de cuivre est 194.29 EUR
Base cuivre
Les prix indiqués dans notre catalogue général incluent un certain pourcentage de cuivre pour pratiquement tous les câbles.
Base cuivre = 150.00 EUR/100 kg
Indice cuivre
L'indice cuivre est indiqué dans notre catalogue général. Cela correspond au poids de cuivre dans un câble.
Example:
Couleur de gaine/code 636 3 x 0.75 mm²
Indice cuivre 23.8 kg/km
Exemple de calcul pour 636 3 x 0.75 mm²
DEL 194.29 EUR/100 kg (valeur supposée)
Base cuivre = 150.00 EUR/100 kg
Indice cuivre 23.8 kg/km
Surcoût cuivre = 23.8 x (194.29 - 150) / 100 = 10,54 EUR/km
Le prix net incluant le cuivre est calculé avec:
Prix brut
Remise personnalisée
Surcoût cuivre
Note
Sur nos factures, le surcoût cuivre est indiqué séparemment.