Produits similaires
Connecteur de bus 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (mâle), terminaux IDC, câble rigide et flexible, connexion d'un appareil de programmation
PROFIBUS
SUB-D9 (mâle), terminaux IDC, câble rigide et flexible, connexion d'un appareil de programmation
Caractéristiques techniques
Tension de service | 4.75...5.25 V DC (par les périphériques de bus de terrain) |
---|---|
Résistance de terminaison | intégré, peut se connecter en plus |
Consommation | max. 12.5 mA |
Débits de transmission | max. 12 Mbit/s |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP20 |
---|---|
Type de raccordement | PROFIBUS, câble FC rigide/souple, 1× 2× 0.64 mm², pour diamètre extérieur 8.0 ±0.5 mm |
Dimensions H×L×P | 72×40×17 mm |
Degré de pollution | 2 |
Plage de température | -25...+60 °C (temp. de stockage -25...+80 °C) |
données commerciales
EAN | 4048879050562 |
---|---|
eClass | 27279221 |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |