Produits similaires
DeviceNet, CANopen
Femelle 90°
M12, 5 pôles
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Femelle 90°
M12, 5 pôles
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme | 13251 |
---|
Câbles
No./section des conducteurs | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PE (ro, no), (ble, bla) |
Matériel (gaine) | PUR (UL/CSA) |
Ø extérieur | 6.9 mm ±5% |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Identification du câble | 803 |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE |
Poids de câble [G/m] | 63,12 |
Matériel (fils) | Cordon Cu, étamé |
Résistance (conducteur) | max. 78 Ω/km (paire de données), max. 54 Ω/km (paire d'alimentation); (à 20° C) |
Section (conducteur) | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
AWG | similaire à AWG 24 (0.25 mm²); similaire à AWG 22 (0.34 mm²) |
Ø de conducteur avec isolation | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Couleur de fil/numérotation | bla, ble (paire de données); no, ro (paire d'alimentation) |
Blindage | oui |
min. 65% | |
Matériel (gaine) | PUR |
Ø extérieur (gaine) | 6.9 mm ±5% |
Couleur (gaine) | violet |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Résistance thermique | retardateur de flamme |
Tension nominale | 300 V |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 6× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 5 m (horizontal) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
Couleur de gaine | violet |
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | max. 30 V AC/DC |
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | M12, codage A |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW13) |
Degré de protection | IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
Matériau | PUR |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Caractéristiques générales
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
données commerciales
EAN | 4048879199360 |
---|---|
eClass | 27061801 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |

* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA