Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Convertisseur AS-i 2x câble plat vers M12 femelle

Technique d'installation IP67

No.d'art.: 55037
Poids: 0.15 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

MASI67 Convertisseur
2× câble profilé sur M12 (femelle)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 36 V
Courant total max. 4 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Résistance d'isolation ASI/Power 200 V
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 74 mm
Profondeur 30,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 60664-1

Connection types
Type de connexion 1 Bus Out
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27400209
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879052146
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 55037_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 55037_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 55037_ina_2_16.pdf (16)
  • fichier de construction: DXF 55037_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55037_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 55037_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55037_02-10.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55037_02-10.22_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi