Produits similaires
Liaison système Cube20/67
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Branchements
Bus de terrain | M12 (femelle) 6 pôles |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | 4× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Emplacements d’E/S | 8× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² |
Alimentation des modules
Tension de service | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Consommation | max. 25 mA |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP20 |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+85 °C) |
Dimensions H×L×P | 117×56×47 mm |
Système Cube
Capacité du module | max. 15 |
---|---|
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2, max. 4 A |
Alimentation des actionneurs UA | 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2, max. 4 A |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|
données commerciales
EAN | 4048879049269 |
---|---|
eClass | 27379201 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |