Produits similaires
Cube20S FDI4/2
Module d’extension
PROFIBUS
PROFINET
Module d’extension
PROFIBUS
PROFINET
Communication interne
Alimentation des modules | par liaison système |
---|---|
Consommation | max. 95 mA |
Entrée
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA par module |
---|---|
Type | PNP (EN 61131-2) |
Filtre d’entrée | 3 ms |
Isolation galvanique | 500 V DC entre les entrées et la communication interne |
Indicateurs de sécurité
PL | jusqu'à e |
---|---|
Catégorie | jusqu'à 4 |
PFH | 0.25E-9 |
DC | hauteur |
SIL | jusqu'à 3 |
SIL CL | jusqu'à 3 |
Durée d'utilisation | 20 ans |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP20 |
---|---|
Type de raccordement | Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -20...+70 °C) |
Dimensions H×L×P | 109×12.9×76.5 mm |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Court-circuit et surcharge | oui |
données commerciales
EAN | 4048879424073 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |