Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Cube20S Safety Ausgangsmodul F DO4/2

DC24V

ArtNr.: 57390
Gewicht: 0.062 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Cube20S FDO4/2
Erweiterungsmodul
PROFIBUS
PROFINET
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Safety-Kennwerte
DCavg (EN ISO 13849-1) 99 %
Gebrauchsdauer 20 a
Kategorie (EN ISO 13849-1) 4
PFHd (IEC 61508) 2,5 E-10/h
Performance Level (EN ISO 13849-1) e
SIL (IEC 61508) 3
SIL CL (IEC 62061) 3
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung UA DC 24 V
Stromaufnahme max. 75 mA
Modulversorgung über Systemverbindung
Elektrische Daten | Ausgang
Aktorstrom UA je Ausgang max. 2 A
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Ausgangsverzögerung 175000 ns
Lampenlast 5 W
Summenstrom Ausgang max. 4 A
Diagnosen
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Galvanische Trennung Betriebsspannung ja
Galvanische Trennung Ausgang/Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 109 mm
Breite 12,9 mm
Tiefe 76,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Power
Anschlusstyp 2 Power
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger gelb
Polzahl 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger gelb
Polzahl 8
PIN 1 DO 0
PIN 2 0 V
PIN 3 DO 2
PIN 4 0 V
PIN 5 DO 1
PIN 6 0 V
PIN 7 DO 3
PIN 8 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879424653
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 57290_hdb_x_16.zip (16)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 57390_ina_x_14.zip (14)
  • Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU-Herstellererklärung 57390_11-10-23_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Sicherheitskennzahlen 57390_SISTEMA_TB9_x_22.zip (22)
  • Konstruktionsdateien: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 57390_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Gerätetreiber 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)
  • Software: Safety-Konfigurator 57290_Cube20S_SafetyConfig_TB1_x_13.zip (13)
  • Zertifikat: ProfiNet  57390_Z20139-feb14-feb17-Cube20S-v2.1_pn_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: TÜV  57390_01-205-5360-03-23-21-02-2025_tuev_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: UL Listed CA 57390_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 57390_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten