Produits similaires
Module d’extension
AI4 - (E) 4× M12 (TH)
pour thermocouples
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
AI4 - (E) 4× M12 (TH)
pour thermocouples
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Communication interne
Consommation | max. 50 mA |
---|---|
Indicateur à LED | US: alimentation des capteurs et alimentation électrique interne (vert: OK); UA: alimentation des actionneurs (vert: OK) |
Entrée
Type de capteur | K, N, J, E, R |
---|---|
Temps de conversion | env. 65 ms (par canal) |
Résolution (analogique) | 15 bits + signe |
Précision | max. ±0.5% (de la valeur finale de la plage) |
Type de raccordement | Technique 2 fils |
Compensation du point de soudure froide | dans connecteur de raccordement M12 |
Branchements
Bus de terrain | par liaison système interne |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | par liaison système interne (max. 2× 4 A) |
Emplacements d’E/S | M12 (femelle) 5 pôles, codage A |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP67 |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C) |
Dimensions H×L×P | 150×30×34.5 mm |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut | par canal par LED et BUS |
données commerciales
EAN | 4048879048187 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |
System cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout