Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Cube67 AO4 C 4xM12 (U)
Photo non contractuelle

Cube67 AO4 C 4xM12 (U)

Série Cube Module compact Sortie analogique, IP 67, Système Cube 6
No.d'art.: 56710
Produit alternatif:    56711
Poids: 0.14 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Module compact
AO4 - (C) 4× M12 (U)
Tension
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Communication interne
Consommation max. 50 mA
Indicateur à LED US: alimentation des capteurs et alimentation électrique interne (vert: OK); UA: alimentation des actionneurs (vert: OK)
Branchements
Bus de terrain par liaison système interne
Alimentation capteur-système/actionneur par liaison système interne (max. 2× 4 A)
Emplacements d’E/S M12 (femelle) 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C)
Dimensions H×L×P 126×30×34.5 mm
Sortie
Tension d’alimentation 24 V DC (EN 61131-2), par liaison système (max. 4 A)
Temps de conversion env. 1 ms (par canal)
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 1.6 A (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Résolution (analogique) 11 bits + signe
Précision max. ±0.5% (de la valeur finale de la plage)
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut par canal par LED et BUS
Tension de sortie
Résistance de charge min. 500 Ω
Plage de mesure ±10 V DC, 0...10 V DC
données commerciales
EAN 4048879048248
eClass 27242601
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
System cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi