Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Cube67 BN-C
Photo non contractuelle

Cube67 BN-C

Série Cube, IP 67, CanOpen M12 codé A Mini C 7/8, Tête de station
No.d'art.: 56504
Poids: 0.46 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

CANopen
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Branchements
Bus de terrain CAN 1 Mbit/s; M12, codage A
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, max. 9 A
Liaison système interne M12, 6 pôles, max. 4 A
Alimentation des modules
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2)
Consommation max. 70 mA
CANopen
Adressage Contacteur rotatif 1...99
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C)
Dimensions H×L×P 151×50×50.3 mm
Système Cube
Capacité du module max. 16
Diagnostic
État de communication par LED et BUS
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879048712
eClass 27242608
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
System cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Data cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
CANopen
* HT, plus frais d'envoi