Produits similaires
Module d’extension
DO32 - Valve (E) 0.5 m
DO32 - 0.5 A (E) 0.5 m (open cable)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DO32 - Valve (E) 0.5 m
DO32 - 0.5 A (E) 0.5 m (open cable)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Communication interne
Consommation | max. 50 mA |
---|---|
Indicateur à LED | US: alimentation des capteurs et alimentation électrique interne (vert: OK); UA: alimentation des actionneurs (vert: OK) |
Branchements
Bus de terrain | par liaison système interne |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | par liaison système interne (max. 2× 4 A) |
Emplacements d’E/S | Open cable |
Câbles
No./section des conducteurs | 36× 0.14 mm² |
---|---|
Matériel (gaine) | PVC |
Longueur de ligne | 0.5 m |
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P | 150×30×34.5 mm |
---|---|
Degré de protection | IP67 |
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C) |
Sortie
Alimentation des actionneurs UA | 24 V DC (EN 61131-2), par liaison système (max. 4 A) |
---|---|
Courant commuté par sortie | max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
Alerte actionneur | par canal via BUS |
données commerciales
EAN | 4048879048378 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |
System cableAfficher tout