Produits similaires
Module d’extension
DIO32 - 0.5 A (E) - 16× M12
Entrées/sorties logiques (multifonctions)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DIO32 - 0.5 A (E) - 16× M12
Entrées/sorties logiques (multifonctions)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Communication interne
Consommation | max. 60 mA |
---|---|
Indicateur à LED | US: alimentation des capteurs et alimentation électrique interne (vert: OK); UA: alimentation des actionneurs (vert: OK) |
Entrée
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge |
---|---|
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP |
Filtre d’entrée | 1 ms |
Branchements
Bus de terrain | par liaison système interne |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | par liaison système interne (max. 2× 4 A) |
Emplacements d’E/S | M12 (femelle) 5 pôles, codage A |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP67 |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par vis à 4 trous |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C) |
Dimensions H×L×P | 151.5×115.5×35.5 mm |
Sortie
Alimentation actionneur(8× M12 gauche) | 24 V DC (EN 61131-2), par connecteur 7/8" (max. 1× 9 A) |
---|---|
Alimentation actionneur(8× M12 droit) | 24 V DC (EN 61131-2), par connecteur 7/8" (max. 1× 9 A) |
Courant commuté par sortie (8× M12 gauche) | max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Courant commuté par sortie (8× M12 droit) | max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Charge de lampe (8× M12 côté gauche) | 10 W |
Charge de lampe (8× M12 côté droit) | 10 W |
Paramétrage
Broche 2 (8× M12 côté gauche) | Input/Output/Diagnostic |
---|---|
Broche 4 (8× M12 côté gauche) | Input/Output |
Broche 2 (8× M12 côté droit) | Input/Output/Diagnostic |
Broche 4 (8× M12 côté droit) | Input/Output |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
données commerciales
EAN | 4048879353083 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |
System cableAfficher tout
Power cableAfficher tout