Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Alimentation à découpage monophasée Emparro67

Entrée: 100-240VAC Sortie: 24VDC/8A

No.d'art.: 9000-11112-2062020
Poids: 1.55 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Courant: 8 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 3
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire 6,3 A
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée 1 CA 100 V
Tension d'entrée 2 CA 240 V
Tension d'entrée CA min. 90 V
Tension d'entrée CA max. 265 V
Tension d'entrée CC min. 90 V
Tension d’entrée CC max. 265 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 2,1 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,9 A
Choc de courant d'appel max. 7 A @ 230 V
Rendement 93,5 % @ 115 V AC, 94,2 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 23,52 V
Tension de sortie CC max. 24,48 V
Tension de sortie réglable non
Courant de sortie 8 A
Durée min. Power Boost 4 s
Pontage en cas de panne de secteur min. 35 ms @ 230 V AC
Power Boost 150 %
Ondulation résiduelle effective max. 30 mV
Spikes (s-s) max. 300 mV
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Protection surchauffe Sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 6 trous
Hauteur 51 mm
Largeur 109 mm
Profondeur 175 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 60 °C
Derating à partir de 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 4 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 100 %

Connection types
Type de connexion 1 Output
Type de connexion 1
Family construction form 7/8"
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V DC
PIN 2 0 V DC
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC
PIN 5 24 V DC

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879482677
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 9000-11112-2062020_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 9000-11112-2062020_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: FCC 9000-11112-2062020_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Document: Données produit 9000-11112-2062020_pd_x_12.zip (12)
  • Document: Notice d'installation 9000-11112-2062020_ina_4_15.pdf (15)
  • fichier de construction: DXF 9000-11112-2062020_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 9000-11112-2062020_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 9000-11112-2062020_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 9000-11112-2062020_13-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 9000-11112-2062020_13-10.20_ce_z_c.pdf (C)

---- Distributeur d'alimentation 24V ----
  • Série Cube Power distributor, IP 67-, Système Cube 6 pôles vers DIO16
    Livrable de suite.
    227,60 CHF
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Disjoncteur électronique ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi