Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Emparro 40-3x360-500/24

Alimentation à découpage triphasé

No.d'art.: 85693
Poids: 2.732 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 3× 324...572 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 40 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 3
Nombre max. d'appareils branchés en série 3
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire 6,3 A
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée 1 CA 360 V
Tension d'entrée 2 CA 500 V
Tension d'entrée CA min. 324 V
Tension d'entrée CA max. 572 V
Tension d'entrée CC min. 480 V
Tension d’entrée CC max. 745 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 2,3 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 1,6 A
Choc de courant d'appel max. 14 A @ 500 V
Nombre de phases entrée 3
Rendement 93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,5 % @ 3× 480 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 24 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 48 A
Durée min. Power Boost 5 s
Pontage en cas de panne de secteur min. 40 ms @ 3× 500 V AC
Power Boost 150 %
Ondulation résiduelle effective max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 90 mV
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 138 mm
Largeur 109 mm
Profondeur 182 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C
Derating à partir de 45 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation
Homologation
SEMI F47 compliant

Connection types
Type de connexion 1 Alarm / Pro-Diag
Type de connexion 2 Input
Type de connexion 3 Input / Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 13
PIN 2 14
PIN 3 23
PIN 4 24
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879538657
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 85693_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA 85693_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85693_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: GL  85693_TAA00000H4-DNV-2026.06.13_gl_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 85693_pd_x_15.zip (15)
  • Document: Notice d'installation 85693_ina_4_14.pdf (14)
  • fichier de construction: DXF 85693_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 85693_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 85693_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85693_05-04.24_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85693_05-04.24_ce_z_e.pdf (E)
  • Information: MTBF rapport 85693_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 85693_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Filtre réseau ----
---- Disjoncteur électronique ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----
---- Alimentation en courant sans interruption ----
---- Alimentation en courant ----
* HT, plus frais d’envoi