Adaptateur M12 24V-10V pour potentiomètre
Adaptation 24V 10V régulé pour Module Ana. 0-10V, Entrée 24V M12 mâle
No.d'art.: | 446139 |
Poids: | 0.052 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Régulateur de tension
12...30 V DC/ 10 V DC
12...30 V DC/ 10 V DC
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CC min. | 12 V |
Tension d’entrée CC max. | 30 V |
Courant d’entrée | 3 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 10 V |
---|---|
Tension de sortie réglable | non |
Output current per channel max. | 0,025 A |
Installation | Raccordement
Family construction form | M12 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Protection anti courts-circuits | oui |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 24,5 mm |
---|---|
Largeur | 24,5 mm |
Profondeur | 60,5 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879025065 |
Numéro du tarif douanier | 85043121 |
Unité de conditionnement | 1 |