MICO Basic 8.6
Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 8 canaux
No.d'art.: | 9000-41068-0600000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.16 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
MICO BASIC 8.6
8 canaux
Réglage du courant 6 A
8 canaux
Réglage du courant 6 A
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CC min. | 18 V |
Tension d’entrée CC max. | 30 V |
Tension d'entrée ON min. Entrées de commande | 10 V |
Tension d'entrée ON max. Entrées de commande | 30 V |
Longueur d'impulsion ON min. entrées de commande High | 20 ms |
Courant total max., jeu de cavaliers | 40 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Capacité de mise sous tension max. par canal | 20 mF |
---|---|
Courant de commutation max. | 20 mA |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. entrées | 16 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. sorties | 4 mm² |
Section de raccordement max. entrées/sorties de commande | 2,5 mm² |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 70 mm |
Profondeur | 80 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Type de connexion 2
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Type de connexion 5
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | 14 |
Connection type 6
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 3 |
PIN 4 | Out 4 |
Connection type 7
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | Out 5 |
PIN 2 | Out 6 |
PIN 3 | Out 7 |
PIN 4 | Out 8 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879332453 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Alimentation en courant ----
---- Disjoncteur électronique ----
---- Accessoires de marquage ----