Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MEF 3/1 N HD 18A T
Photo non contractuelle

MEF 3/1 N HD 18A T

No.d'art.: 10572
Poids: 1 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Courant: 18 A
avec conducteur neutre
avec forte atténuation
Courbes d’atténuation sur demande.
Caractéristiques techniques
Section de raccordement 0.2...10 mm² monobrin (AWG 24...7); 0.2...6 mm² multibrin (AWG 24...9)
Tension de service max. 3× 500 V AC
Fréquence de service 50...60 Hz
Courant de fuite max. 15 mA (250 V AC)
Courant de surcharge 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× dans l’heure)
Caractéristiques générales
Mode de fixation à visser
Dimensions H×L×P 153×130×100 mm
Catégorie climatique 25/085/21 (EN 60068-1)
Tension d’isolation d’essai 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Description
Description du fonctionnement Les filtres d’antiparasitage secteur triphasés et à 1 niveau MEF 3/1 sont utilisés dans la plage de 0.1...30 MHz pour affaiblir les perturbations liées aux lignes sur les câbles réseau et d’alimentation. Ils conviennent pour les réseaux TN-S, TN-C-S et TT
données commerciales
EAN 4048879029094
eClass 27130806
Numéro du tarif douanier 85363030
pays d'origine IT
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
UR
* HT, plus frais d'envoi