Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MEF Filtre réseau monophasé

1 étage, 250 VAC / 300 VDC, 10 A

No.d'art.: 10415
Poids: 0.312 kg
Pays d'origine:  IT
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 10 A
encliquetable
pour applications universelles
Courbes d’atténuation sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Courant de fuite max. 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Tension de service CA max. 250 V
Tension de service CC max. 300 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de surcharge 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× dans l’heure)
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., unifilaire 0,2 mm²
Section de raccordement max., unifilaire 6 mm²
Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins 0,2 mm²
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins 4 mm²
Numéro AWG min., à fils fins 24
Numéro AWG max., à fils fins 9
Numéro AWG min., multifilaire/à fils fins 24
Numéro AWG max., multifilaire/à fils fins 11
Protection des appareils | Électrique
Duration insulation test voltage 2 s
Tension d'essai d'isolement L-L 2,1 kV
Tension d'essai d'isolement L-N 2,7 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 107 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 39 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 25/085/21

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Couleur support de contact jaune
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Couleur support de contact gris
Nombre de pôles 2
PIN 1 L
PIN 2 N
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Couleur support de contact gris
Nombre de pôles 2
PIN 1 L'
PIN 2 N'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420290
ECLASS-11.1 27420290
ECLASS-12.0 27420290
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029407
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 10415_E255912-FOKY8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 10415_E255912-FOKY2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 10415_pd_exDB_2_15.pdf (15)
  • Document: Notice d'installation 10415_ina_4_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 10416_dxf_x_a.dxf (A)
  • fichier de construction: P8 10415_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 10416_stp_x_a.stp (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 10415_9940-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 10415_9940-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi