Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

MEF Filtre réseau monophasé

2 étages, 250 VAC / 300 VDC, 2 A
No.d'art.: 10461
Poids: 0.322 kg
Pays d'origine:  IT
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 2 A
encliquetable
Courbes d’atténuation sur demande.
contre les perturbations symétriques
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service max. 250 V AC/300 V DC
Section de raccordement 0.2...6 mm² monobrin (AWG 24...9); 0.2...4 mm² multibrin (AWG 24...11)
Fréquence de service 50...60 Hz
Courant de surcharge 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× dans l’heure)
Courant de fuite max. 5 mA (250 V AC)
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Tension d’isolation d’essai 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Catégorie climatique 25/085/21 (EN 60068-1)
Type de raccordement Raccord à visser, protection contre le toucher
Dimensions H×L×P 107×65×39 mm
Description
Domaine d’utilisation Perturbations symétriques : - appareils avec fréquences de répétition élevées des opérations de commutation, - alimentations à découpage, - contrôle de l’angle de phase, - alimentation de moteurs universels, - après les transformateurs
Description du fonctionnement Les filtres d’antiparasitage secteur monophasés et à 2 niveaux MEF 1/2 sont utilisés dans la plage de 0.1...30 MHz pour affaiblir les perturbations liées aux lignes sur les câbles réseau, d’alimentation et de commande. L’effet de filtrage optimale est obt

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
EAN 4048879029377
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 10461_E255912-FOKY8_urc_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 10461_E255912-FOKY2_ur_z_b.pdf
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 10415_ina_4_12.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 10416_dxf_x_a.dxf
  • Téléchargement fichier de construction: P8 10461_p8_2_10.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 10416_stp_x_a.stp
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 10461_9943-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 10461_9943-04.16_ce_z_a.pdf

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi