Produits similaires
Courant: 16 A
encliquetable
Courbes d’atténuation sur demande.
contre les perturbations symétriques
encliquetable
Courbes d’atténuation sur demande.
contre les perturbations symétriques
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 250 V AC/300 V DC |
---|---|
Fréquence de service | 50...60 Hz |
Courant de fuite | max. 5 mA (250 V AC) |
Courant de surcharge | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× dans l’heure) |
Section de raccordement | 0.2...6 mm² monobrin (AWG 24...9); 0.2...4 mm² multibrin (AWG 24...11) |
Caractéristiques générales
Catégorie climatique | 25/085/21 (EN 60068-1) |
---|---|
Tension d’isolation d’essai | 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2) |
Type de raccordement | Raccord à visser, protection contre le toucher |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
Dimensions H×L×P | 107×65×39 mm |
Description
Description du fonctionnement | Les filtres d’antiparasitage secteur monophasés et à 2 niveaux MEF 1/2 sont utilisés dans la plage de 0.1...30 MHz pour affaiblir les perturbations liées aux lignes sur les câbles réseau, d’alimentation et de commande. L’effet de filtrage optimale est obt |
---|---|
Domaine d’utilisation | Perturbations symétriques : - appareils avec fréquences de répétition élevées des opérations de commutation, - alimentations à découpage, - contrôle de l’angle de phase, - alimentation de moteurs universels, - après les transformateurs |
données commerciales
EAN | 4048879029339 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
pays d'origine | IT |
Unité de conditionnement | 1 |