MEF Filtre réseau triphasé
Avec neutre, 1 étage, 500 VAC, 36A, avec forte atténuation
No.d'art.: | 10574 |
Poids: | 1.111 kg |
Pays d'origine: | IT |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Courant: 36 A
avec conducteur neutre
avec forte atténuation
Courbes d’atténuation sur demande.
avec conducteur neutre
avec forte atténuation
Courbes d’atténuation sur demande.


Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 3× 500 V AC |
---|---|
Section de raccordement | 0.2...10 mm² monobrin (AWG 24...7); 0.2...6 mm² multibrin (AWG 24...9) |
Fréquence de service | 50...60 Hz |
Courant de surcharge | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× dans l’heure) |
Courant de fuite | max. 15 mA (250 V AC) |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à visser |
---|---|
Tension d’isolation d’essai | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Catégorie climatique | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Dimensions H×L×P | 153×130×100 mm |
Description
Description du fonctionnement | Les filtres d’antiparasitage secteur triphasés et à 1 niveau MEF 3/1 sont utilisés dans la plage de 0.1...30 MHz pour affaiblir les perturbations liées aux lignes sur les câbles réseau et d’alimentation. Ils conviennent pour les réseaux TN-S, TN-C-S et TT |
---|
Product article number of manufacturer | 10574 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879029087 |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Matériel de mise à la terre ----