Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

MEF Filtre triphasé 2ET sans Neutre 25 A

Filtre réseau, Triphasé 2 étages sans neutre, 500 VAC, 25 A
No.d'art.: 10553
Poids: 1.7 kg
Pays d'origine:  IT
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 25 A
2 niveaux
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service max. 3× 500 V AC
Section de raccordement 0.2...10 mm² monobrin (AWG 24...7); 0.2...6 mm² multibrin (AWG 24...9)
Fréquence de service 50...60 Hz
Courant de surcharge 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× dans l’heure)
Courant de fuite max. 15 mA (250 V AC)
Caractéristiques générales
Mode de fixation à visser
Tension d’isolation d’essai 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Catégorie climatique 25/085/21 (EN 60068-1)
Type de raccordement Raccord à visser, protection contre le toucher
Dimensions H×L×P 226×50×140 mm
Description
Description du fonctionnement Les filtres 3-phasé et 1-/2 étages EMC MEF 3/1-3/2 sont utilisés pour la plage 0.1...30 MHz et atténuation d’interférences détectées dans les câbles du secteur, des appareils d’alimentation et systèmes de commande. Ils conviennent aux réseaux TN-C. On obt

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
EAN 4048879029148
Numéro du tarif douanier 85363030
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 10553_E255912-FOKY2_ur_z_b.pdf
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 10415_ina_4_12.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 10550_dxf_x_a.dxf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 10550_stp_x_a.stp
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 10553_9970-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 10553_9970-04.16_ce_z_a.pdf

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi