Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

MKS - RA 12/24

Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 2 contacts inverseur
No.d'art.: 67147
Poids: 0.08 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

1 reIais; 2 contacts NO
8 A
24 V DC
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Entrée
Tension - courant de raccordement 24 V DC (21.6...26.4 V DC) - 20 mA
Indicateur à LED LED (rouge)
Sortie
Matériau de contact Ag Ni
Temps de réaction/chute/rebond 10/15/1 ms
Tension de commutation max. 250 V AC/DC
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 2000 VA/240 W
Courant commuté par sortie max. 8 A
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température -25...+60 °C
Tension d’isolation d’essai 5.0 kV
Durée de vie méca./ électr. 20 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Degré de protection IP20
Type de raccordement Borne à vis M3
Dimensions H×L×P 86×22.5×62 mm
Catégorie d'utilisation
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
EAN 4048879025461
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 67147_1870-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 67147_1870-04.16_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 67147_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
* HT, plus frais d’envoi