RMI 11/230 VAC
Module-relais, 230 V AC, relais de sortie, 1 contact inverseur
No.d'art.: | 51603 |
Poids: | 0.048 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
1 reIais; 1 contact NO/NC
8 A
230 V AC/DC
Bornes à vis
8 A
230 V AC/DC
Bornes à vis

Données techniques
Entrée
Tension - courant de raccordement | 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 5 mA |
---|---|
Indicateur à LED | LED (rouge) |
Sortie
Courant de charge minimum | 1 mA |
---|---|
Matériau de contact | Ag Ni |
Temps de réaction/chute/rebond | 10/15/2 ms |
Tension de commutation | max. 250 V AC/DC |
Fréquence de commutation | max. 0.1 Hz (avec charge) |
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) | max. 2000 VA/240 W |
Courant commuté par sortie | max. 8 A |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | -25...+60 °C (temp. de stockage -40...+80 °C) |
Tension d’isolation d’essai | 6.0 kV |
Durée de vie méca./ électr. | 20 000 000 cycles de commutation/selon la charge |
Catégorie d'utilisation
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-1 | 8 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC) |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
EAN | 4048879027410 |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Unité de conditionnement | 1 |