Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

RMM 11/24 DC

Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, mini module-relais
No.d'art.: 51507
Poids: 0.029 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Description

1 reIais; 1 contact NO
6 A
24 V DC
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température -40...+60 °C
Tension d’isolation d’essai 4.0 kV
Durée de vie méca./ électr. 20 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Sortie
Courant de charge minimum 100 mA
Matériau de contact Ag Ni
Tension de commutation max. 250 V AC/DC
Fréquence de commutation 50...60 Hz
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 1250 VA/240 W
Courant commuté par sortie max. 6 A
Entrée
Tension - courant de raccordement 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
Indicateur à LED LED (rouge)
Catégorie d'utilisation
AC-15 4 A (24/110/230 V AC)
AC-1 6 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Product article number of manufacturer 51507

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
EAN 4048879027571
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 51507_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 51507_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 51507_1211-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 51507_1211-04.16_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 51507_SN29500(40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf
* HT, plus frais d’envoi